Pubblica i tuoi prodotti
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_raga_hor
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliafree standing luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa