Pubblica i tuoi prodotti
up 165
up 165

    up 165

    kreon up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_up_165
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliarecessed floor luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa