Pubblica i tuoi prodotti
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_up_80
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliarecessed floor luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa