Pubblica i tuoi prodotti
wabi
wabi

    wabi

    kreon wabi is an IP65 external spotlight. This compact luminaire is available with a LED lightsource, a 30° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. kreon wabi is a screwbased spotlight. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. The luminaire can be fitted with an optional glare preventor. It's ideal for use in commercial properties or domestic spaces. With the use of the optional installation accessories, this compact spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_wabi
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprojectors & track systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa