Pubblica i tuoi prodotti
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    kreon wabi bollard is an IP67 external spotlight. This luminaire is available with a 230V LED lightsource, a 40° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. kreon wabi bollard is ideal for use in commercial properties or domestic spaces and can be perfectly applied along a path or a driveway, for adding additional illumination to dark areas. With the use of the optional installation accessories, this spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_wabi_bollard
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaoutdoor lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)455
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa