Pubblica i tuoi prodotti
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_wabi_pillar_300
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaoutdoor lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)356
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa