Pubblica i tuoi prodotti
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 su 5 stelle3.0(10 recensioni)
    Mobius è un tavolino in metallo con un piano in vetro da usare come oggetto di design in casa oppure in contesti collettivi quali hotel, alberghi, uffici, sale d’attesa, ecc. Solitamente le superfici hanno due lati: ma un giorno, un matematico scoprì che era possibile realizzarne una con un solo lato. Tale figura geometrica si chiama “nastro di Möbius” ed è il motivo ispiratore di questo tavolino, realizzato in lamiera piegata, con verniciatura bianca o nera. L’oggetto è utilizzabile con o senza piano in vetro, in versione trasparente oppure fumè. Originale operazione di sintesi fra algebra e design, il tavolino Mobius viene proposto in versione grande o piccola.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomobius
    • Famiglia di prodottoDesign tables
    • Gruppo di famigliaMetal coffee table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli