Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Mirror Gloss boards are used in home and office furniture, luxury kitchens and retail spaces. They are produced using cutting edge lamination technology to create a surface with an unsurpassed gloss finish. A high quality decorative melamine film is pressed onto a particleboard substrate to create a product that captures and reflects the surrounding light. The range features scratch resistant, light and colorfast unicolored decors.

    Voce di capitolato
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomirror-gloss-particle-board
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)2050
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolare
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli