Pubblica i tuoi prodotti
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic

    Impermax Basic

    Roof waterproofing system which is adaptable to many situations and, particularly, waterproofing under heavily loaded or tiled slabs and in traditional or inverted roofs.
    Voce di capitolato
    • TRADITIONAL ROOF (with or without protection): 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements TRADITIONAL ROOF With tiles: 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements 4. Protective Geotextile 5. Flexible adhesive for tiles 6. Tiles
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRP-BASIC
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaRAYSTON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioPolyurea
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Classificazione IFCMateriale