Unique ref.: | ks_quadro_e_12_2-0_dm |
---|---|
Produttore: | KS-Quadro |
Famiglia prodotto: | calcium silicate |
Gruppo prodotto: | KS-Quadro / CS (calcium silicate) |
Data di pubblicazione: | 2017-11-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.ks-quadro.de/de |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.ks-quadro.de/de/planung-und-bauen/ausfuehrung-verarbeitung |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro-e |
Descrizione tecnica: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro-e |
Video di istruzioni: | https://youtu.be/7g1-aDzwBrU |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ks-quadro/product/ks_quadro_e_12_2-0_dm
Materiale principale: | Calcium silicate |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni |
---|---|
Classificazione IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Bricks |
Codice UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Codice: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Wall units |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Masonry wall systems |
NBS Reference Codice: | 25-12-10 |
NBS Reference Descrizione: | Brick Panel Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry |
Numero OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Titolo OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®