uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Unique ref.: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Produttore: KS-Quadro
Famiglia prodotto: calcium silicate
Gruppo prodotto: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Materiale principale: Calcium silicate
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Codice UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Codice: L83122
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall units
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrizione: Masonry wall systems
NBS Reference Codice: 25-12-10
NBS Reference Descrizione: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
Numero OmniClass: 23-13 35 21 13
Titolo OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®