Pubblica i tuoi prodotti
Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-
Kvänum

Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-

Handle free kitchen cabinet with double extra tall drawers and one stainless steel shelf
Voce di capitolato
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-unit-DS1
  • Famiglia di prodottoH10-Art
  • Gruppo di famigliaBase unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework