Pubblica i tuoi prodotti
Base unit with two shelves, U-
Base unit with two shelves, U-
    Kvänum

    Base unit with two shelves, U-

    Handle free kitchen cabinet with two shelves, hinged door
    Voce di capitolato
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobase-unit-U
    • Famiglia di prodottoH10-Art
    • Gruppo di famigliaBase unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework