Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Voce di capitolato
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoModule-base-unit-DS0
    • Famiglia di prodottoModule
    • Gruppo di famigliaBase unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework