Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer
Voce di capitolato
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoModule-base-unit-GLF11-94
  • Famiglia di prodottoModule
  • Gruppo di famigliaBase unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework