Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kvanum/products/f4a20ca0-789f-4a66-bc26-3f3a6d0764f2
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Non disponibile in Stati Uniti
Kvänum
Follow
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kitchen cabinet for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
tall-unit-LU2-60-58
Famiglia di prodotto
H10-Art
Gruppo di famiglia
Tall unit
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-04-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1990
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
580
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Istruzioni di installazione
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Video di istruzione
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certificazione di Prodotto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Descrizione Tecnica
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice Uniclass 2015
Pr_60_65_94_45
Descrizione Uniclass 2015
Kitchen canopies
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 15 33 11
Titolo OmniClass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download