Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kvanum/products/e20fd195-de69-4c7c-923d-100685d83954
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Non disponibile in Stati Uniti
Kvänum
Follow
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Kitchen cabinet for two integrated microwaves, two shelves
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
tall-unit-SMM1-60-58
Famiglia di prodotto
H10-Art
Gruppo di famiglia
Tall unit
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-04-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2190
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
580
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Istruzioni di installazione
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Video di istruzione
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certificazione di Prodotto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Descrizione Tecnica
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Classificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice Uniclass 2015
Pr_60_65_94_45
Descrizione Uniclass 2015
Kitchen canopies
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 15 33 11
Titolo OmniClass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download