Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    Wash basin for disabled for wall mounting, hidden mounting with stainless steel rods through wall, fixing and service via maintenance room, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded round bowl with diameter 347 mm, without tap ledge, without overflow, seamless welded waste with 32 mm drain pipe, drainage centric, for recessed trap mounting - trap not included, inclusive stainless steel rods and nuts. Dimensions 500 x 105/160 x 425 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      425.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting   Bolt fix with duct wall
      Bowl height      81.00 mm
      Bowl depth      347.00 mm
      Bowl width      347.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Welded perforated waste (non removable)
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100058
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)425
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa