Pubblica i tuoi prodotti
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    Voce di capitolato
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101102
    • Famiglia di prodottoEmergency showers
    • Gruppo di famigliaEye cleaning taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Descrizione Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Numero OmniClass23-29 37 13 15
    • Titolo OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa