Pubblica i tuoi prodotti
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80°C). With seamless, rectangular bowl without overflow. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Alpine white colour Washbasin dimensions 1000 x 60 x 530 (W x H x D) Bowl dimensions 580 x 40/90 x 360 (W x H x D) With taphole
    Voce di capitolato
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101159
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)125
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)16.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa