Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Foldable grab rail with electronic flush button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, flush button left, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, stirrup shape, integrated toilet roll holder, electronic flush button in front area, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, including stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 (W x H xD) Protection class IP40
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000103284
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaGrab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa