Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Foldable grab rail with flushing button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, pneumatic flush button in front area, flush button optional on right or left side, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, included flushing mechanism contains 2 m pneumatic tube and set for assembling to Geberit cistern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030040945
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaGrab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa