Pubblica i tuoi prodotti
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Voce di capitolato
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030051217
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaComplementary parts showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)114
    • Profondità (mm)71
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa