Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Soap dispenser STR619N
STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window and push button for front operation, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 1000 ml refill container, including mounting material.

    Dimensions 186 x 154 x 150 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • filling quantity 1
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 150 mm
      overall height 154 mm
      overall width 186 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008892
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)154
    • Larghezza (mm)186
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa