Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008919
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaComplementary parts accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)399
    • Profondità (mm)229
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa