Pubblica i tuoi prodotti
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2010_Operable_Walls
    • Famiglia di prodottoOperable Partitions
    • Gruppo di famigliaOperable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-05-27
    • Numero di versione3
    • Altezza (pollici)194
    • Larghezza (pollici)48
    • Profondità (pollici)3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descrizione Uniclass 2015Panel partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America