Pubblica i tuoi prodotti
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Famiglia di prodottoOperable Partitions
    • Gruppo di famigliaOperable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-05-27
    • Numero di versione4
    • Altezza (pollici)288
    • Larghezza (pollici)48
    • Profondità (pollici)3
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Classificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descrizione Uniclass 2015Panel partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America