Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

ARENA HOLZ GRIGIO 40x120x2 - sintered stone tiles

Unique ref.: arena_holz_grigio_40x120x2
Produttore: L'Altra Pietra
Famiglia prodotto: Tiles
Gruppo prodotto: Wood effect
Larghezza (mm): 400
Altezza (mm): 20
Profondità (mm): 1200
Data di pubblicazione: 2018-09-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
L'Altra Pietra® è la più completa ed esclusiva collezione di pietra sinterizzata in tutta massa per le superfici degli ambienti esterni presente sul mercato, 48 colori in 11 diverse dimensioni in 2 cm di spessore (lastre fino a 120x240x2cm). La migliore riproduzione della pietra naturale 100% made in Italy, prezzi competitivi e tutte le superlative caratteristiche tecniche del gres porcellanato. Proprietà che rendono questo prodotto la pavimentazione più adatta per progetti pubblici e privati poiché i costi operativi sono ridotti (basso assorbimento, resistente alle macchie, facilità di pulizia) con garanzia di qualità su tutto il lotto di produzione con grande soddisfazione del cliente a 360°.
Completa la gamma la collezione Combine Indoor & Outdoor, una selezione di superfici per interno a ridotto spessore e rugosità per creare ambienti in continuità con l'esterno.

Arena Holz Grigio riproduce fedelmente il rinomato legno Rovere Grigio con una garanzia di alta qualità e prima scelta selezionata anche su tutta la fornitura. Un prodotto ideale per pavimentare le superfici delle piscine con una garanzia di durabilità nel tempo.

Piastrelle da pavimentazione/rivestimento “L’ALTRA PIETRA Arena Calanca Light" prodotto in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a massa colorata smaltato. Dimensione 40x120cm. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% GL.


Materiale principale: Sintered stone
Materiale secondario: Porcelain
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 21.6

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 63 40
CSI MasterFormat 2014 Title: Stone Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Material Sintered stone

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved