Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

COLOSSEO BRESSA 120x240x2 - sintered stone slabs

Unique ref.: colosseo_bressa_120x240x2
Produttore: L'Altra Pietra
Famiglia prodotto: Tiles
Gruppo prodotto: Natural stone effect
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 20
Profondità (mm): 2400
Data di pubblicazione: 2018-09-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
L'Altra Pietra® è la più completa ed esclusiva collezione di pietra sinterizzata in tutta massa per le superfici degli ambienti esterni presente sul mercato, 48 colori in 11 diverse dimensioni in 2 cm di spessore (lastre fino a 120x240x2cm). La migliore riproduzione della pietra naturale 100% made in Italy, prezzi competitivi e tutte le superlative caratteristiche tecniche del gres porcellanato. Proprietà che rendono questo prodotto la pavimentazione più adatta per progetti pubblici e privati poiché i costi operativi sono ridotti (basso assorbimento, resistente alle macchie, facilità di pulizia) con garanzia di qualità su tutto il lotto di produzione con grande soddisfazione del cliente a 360°.
Completa la gamma la collezione Combine Indoor & Outdoor, una selezione di superfici per interno a ridotto spessore e rugosità per creare ambienti in continuità con l'esterno.

Colosseo Bressa riproduce fedelmente l'esclusiva pietra Piasentina di prima scelta e selezionata con una garanzia di alta qualità e prima scelta selezionata anche in grandi formati su tutta la fornitura.

Piastrelle da pavimentazione/rivestimento “L’ALTRA PIETRA Colosseo Bressa" prodotto in Italia, rettificate in spessore 2 cm. Gres fine porcellanato a tutta massa non smaltato. Dimensione 120x240cm. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R11 A+B+C e carrabile. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% UGL.


Materiale principale: Sintered stone
Materiale secondario: Porcelain
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 129.6

Categoria BIMobject: Flooring - Tiles
Classificazione IFC: Covering
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 63 40
CSI MasterFormat 2014 Title: Stone Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands