uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Unique ref.: laars-000002
Produttore: LAARS Heating Systems
Famiglia prodotto: Condensing Boilers
Gruppo prodotto: NeoTherm
Data di pubblicazione: 2012-02-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
The new NeoTherm LC has many advanced features including, a large color touch screen, rotating lead lag system, indoor and outdoor installation, ultra low NOx emissions (10 ppm), 94% Thermal Efficiency, flexible venting and much more.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Nome Valore
Heat Flow Rate 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr
Installation Method Floor Mounted

LAARS Heating Systems

Properties

Nome Valore
Gas Connection Size 1-1/2" | 2"
Voltage 120 V
Water Connection Size 2" | 2-1/2"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Vent Outlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas
Heat Exchanger Material Stainless Steel

BIMobject®