Pubblica i tuoi prodotti
8060 Gustav A01
LAM

8060 Gustav A01

4.1 su 5 stelle4.1(11 recensioni)

SERIE 8060 TUTTA LA COLLEZIONE

Collezione di lampade da parete, per interni e Contract. Strutture interne in acciaio verniciato bianco. Tre schermi in alluminio nelle finiture: (01) verniciato bianco opaco, (02) bianco opaco, nero anodizzato, alluminio anodizzato (03) nero anodizzato, (04) alluminio anodizzato (05) foglia argento, foglia rame, foglia oro. Le varianti colore riportate in questo Catalogo sono standard. Gli schermi comunque si possono alternare tra loro per ottenere moltissime combinazioni colore. Vetro centrale extra chiaro spessore 6 mm. Schede LAM con LED Samsung 561B ad altissima resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata media > 50.000 ore. Queste schede LED sono intercambiabili e le dimensioni standard ne permettono il facile ricambio anche con altre schede non LAM, presenti nel mercato. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione (cod. DM) con sistema Push switch-dim . La dimmerazione con il sistema Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Questa collezione, utilizza componenti elettrici professionali di altissima qualità ed è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Voce di capitolato
  • LED Pcb 32 W - 4000 lumen - WW 2850-3200 K

    LED Pcb 32 W - 4200 lumen - NW 3800-4200 K

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8060_gustav_a01
  • Famiglia di prodottoPEOPLE AND LIGHT
  • Gruppo di famiglia8060
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures