uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Lastra Ceramica/ Serie_Cementi

Unique ref.: serie-cementi-ceramic-slab
Produttore: Laminam
Famiglia prodotto: Serie
Gruppo prodotto: Cementi
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 3000
Profondità (mm): 6
Data di pubblicazione: 2019-04-15
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (6)

CEMENTI

Grandi lastre dal carattere contemporaneo. Texture “effetto cemento” che trovano ispirazione nella solida compattezza del materiale a cui si ispirano. 

La serie è disponibile nel formato 1000x3000 mm.

Di seguito si riportano le destinazioni d'uso possibili per la serie Cementi:

EDILIZIA:

PAVIMENTO .....................................................................| In edilizia il prodotto può essere lavorato direttamente in  RIVESTIMENTO INTERNO/ESTERNO............................| cantiere. Per maggiori informazioni sulla posa del materiale  ..........................................................................................| fare riferimento alla guida tecnica in allegato.

FACCIATA VENTILATA ....................................................| La lastra Laminam costituisce un materiale semilavorato per  

FACCIATA CONTINUA.....................................................|questi tipi di involucro. La realizzazione sarà a ..........................................................................................| carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione ..........................................................................................| e installazione

ARREDO:

FINITURA PER TAVOLI.......................................................| Per il settore dell'arredo le lastre Laminam rappresentano un  .............................................................................................| prodotto semilavorato. Per realizzare il prodotto finito (tavolo,  .............................................................................................| top cucina, ecc) la lastra deve prima essere trasformata da .............................................................................................| aziende specializzate del settore dell'arredo quali marmisti, .............................................................................................| vetrai, ecc.

Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Fiber Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 42

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Descrizione: Porcelain tiles
NBS Reference Codice: 45-47-18
NBS Reference Descrizione: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 17 11
Titolo OmniClass: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Nome Valore
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

BIMobject®