Pubblica i tuoi prodotti
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi
    Laminam

    Lastra Ceramica/ Serie_I Naturali_ Marmi

    I NATURALI

    Una collezione unica che garantisce la stessa resa su grande dimensione dei materiali naturali maggiormente diffusi, per offrire a progettisti e designer possibilità inesplorate nella realizzazione di progetti di grande rilievo architettonico. Declinata in due classi riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica dei materiali da cui trae ispirazione rivelando texture ad alto valore tecnologico.

    I NATURALI_MARMI

    Per definizione rocce splendenti e metamorfiche che si diversificano in mutevoli ed energiche venature.

    Le caratteristiche tecniche di questa collezione la rendono idonea sia per il mondo dell'interior design che per le applicazioni in architettura/edilizia.

    La serie è disponibile nel formato 1000x3000 mm, 1200x3000mm, 1620x3240mm.

    Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 3 (spessore nominale 3mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 3+ (spessore nominale 3,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 12+ (spessore nominale 12,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 20+ (spessore nominale 20,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoserie-inaturali-marmi-ceramic-slab
    • Famiglia di prodottoSerie
    • Gruppo di famigliaI Naturali Marmi
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-02-01
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes