Unique ref.: | serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab |
---|---|
Produttore: | Laminam |
Famiglia prodotto: | Serie |
Gruppo prodotto: | I Naturali Marmi |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 3000 |
Profondità (mm): | 5.6 |
Data di pubblicazione: | 2018-10-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
I NATURALI
Una collezione unica che garantisce la stessa resa su grande dimensione dei materiali naturali maggiormente diffusi, per offrire a progettisti e designer possibilità inesplorate nella realizzazione di progetti di grande rilievo architettonico. Declinata in due classi riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica dei materiali da cui trae ispirazione rivelando texture ad alto valore tecnologico.
I NATURALI_MARMI
Per definizione rocce splendenti e metamorfiche che si diversificano in mutevoli ed energiche venature.
Le caratteristiche tecniche di questa collezione la rendono idonea sia per il mondo dell'interior design che per le applicazioni in architettura/edilizia.
La serie Travertino Grigio Venato è disponibile nel formato 1000x3000mm.
Di seguito si riportano le destinazioni d'uso possibili per la serie I Naturali_Marmi Travertino Grigio Venato:
EDILIZIA:
PAVIMENTO ......................................................................| In edilizia il prodotto può essere lavorato direttamente in
RIVESTIMENTO INTERNO/ESTERNO.............................| cantiere. Per maggiori informazioni sulla posa del materiale ............................................................................................| fare riferimento alla guida tecnica in allegato.
ARREDO:
FINITURA PER TAVOLI.......................................................| Per il settore dell'arredo le lastre Laminam rappresentano un
FINITURA PER RIVESTIMENTO ANTE..............................| prodotto semilavorato. Per realizzare il prodotto finito (tavolo, .............................................................................................| top cucina, ecc) la lastra deve prima essere trasformata da .............................................................................................| aziende specializzate del settore dell'arredo quali marmisti, .............................................................................................| vetrai, ecc.
Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.
Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.
Prodotto url: | http://www.laminam.it/ontop/it/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.youtube.com/watch?v=P2Qqg1UizY4 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.laminam.it/ontop/it/ |
Descrizione tecnica: | http://www.laminam.it/ontop/it/ |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/laminam/product/serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | Fibreglass reinforced polymer composite |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 24.6 |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Piastrelle |
---|---|
Classificazione IFC: | Building Element |
Nome UNSPSC: | Wall finishing materials |
Codice UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Codice: | L512 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Codice: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Walls |
NBS Reference Codice: | 92-96 |
NBS Reference Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 70 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Finishes |
Numero OmniClass: | 23-15 15 13 |
Titolo OmniClass: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Nome | Valore |
---|---|
Application | Wall ; Floor ; Ventilated façade |
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
Tile Type | Slab |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh |
BIMobject®