Pubblica i tuoi prodotti
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoa22-barstool-780
    • Famiglia di prodottoBarstools and Stools
    • Gruppo di famigliaA22
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia