Pubblica i tuoi prodotti
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoadd-barstool-back-630
  • Famiglia di prodottoBarstools and Stools
  • Gruppo di famigliaAdd
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)990
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Peso Netto (Kg)6.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia