Pubblica i tuoi prodotti
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
    Lammhults

    Add Move Stool 46

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaddmove-stool-460
    • Famiglia di prodottoBarstools and Stools
    • Gruppo di famigliaAdd
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)490
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia