Pubblica i tuoi prodotti
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Add is a small side table that comes to you, or comes with you. The subtle tilt of the table brings support to your work or play without the usual intrusion of perimeter legs. The leaning design creates a playful sense of motion for the activity-based environment. The Add table is designed to never be more than an arm’s length away. Add table is an extension of the Add family, including a number chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaddtable-h650
  • Famiglia di prodottoTables and Trolleys
  • Gruppo di famigliaAdd
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)660
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)7.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia