Pubblica i tuoi prodotti
Archal X Table H73 80x80
Lammhults

Archal X Table H73 80x80

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarchal-x-table-h730-800x800
  • Famiglia di prodottoTables and Trolleys
  • Gruppo di famigliaArchal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia