Pubblica i tuoi prodotti
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocampusair-armchair-sledbase
  • Famiglia di prodottoChairs and Armchairs
  • Gruppo di famigliaCampus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Peso Netto (Kg)11.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia