Pubblica i tuoi prodotti
Campus Air Chair Sledbase
Campus Air Chair Sledbase
    Lammhults

    Campus Air Chair Sledbase

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocampusair-chair-sledbase
    • Famiglia di prodottoChairs and Armchairs
    • Gruppo di famigliaCampus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia