Pubblica i tuoi prodotti
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 140x70

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoquicklytable-basic-h720-1400x700
    • Famiglia di prodottoTables and Trolleys
    • Gruppo di famigliaQuickly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia