Pubblica i tuoi prodotti
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Klemmstück mit Schraube M6. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr306143
      ELDAS®-Nr127099216
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico306143
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)21
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.022
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione