Pubblica i tuoi prodotti
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico307683
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)128
    • Larghezza (mm)144
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.161
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa