Pubblica i tuoi prodotti
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309880
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.479
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa