Pubblica i tuoi prodotti
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr309882
      ELDAS®-Nr127089066
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.139 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309882
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)128
    • Larghezza (mm)144
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.139
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa