Pubblica i tuoi prodotti
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico320161
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)25.5
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.771
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione