Pubblica i tuoi prodotti
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Zur universellen Montage von Multifix Profilen an Stahlträgern. Inkl. Ankerschrauben-Garnitur M10. Klemmbereich 5-20mm.

    Voce di capitolato
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico350171
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)58.5
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.284
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione