Pubblica i tuoi prodotti
PANNELLI ADATTIVI IN LAPITEC
PANNELLI ADATTIVI IN LAPITEC
PANNELLI ADATTIVI IN LAPITEC
    Lapitec
    Archiviato

    PANNELLI ADATTIVI IN LAPITEC

    Lapitec® è una pietra sinterizzata, un materiale innovativo prodotto in forma di lastra di grande formato mediante una tecnologia esclusiva brevettata, che trova applicazione sia in interno che in esterno. La pietra sinterizzata Lapitec® è resistente all’usura, agli agenti atmosferici, all’esposizione ai raggi solari (UV), al calore, al gelo ed all’assorbimento. Le diverse finiture superficiali di Lapitec® lo rendono idoneo all’uso sia per i pavimenti che per le pareti. (vedasi classificazione secondo le norme DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® è compatibile con un’ampia gamma di collanti e fissaggi che ne consentono l’installazione su supporti di varia natura; può essere utilizzato senza limitazioni in ambiti diversi, anche particolarmente gravosi (ambienti umidi, atmosfere saline, presenza di inquinanti aggressivi…).
    Voce di capitolato
    • Grazie alle diverse finiture e spessori, le lastre Lapitec® trovano perfetta collocazione sia per applicazioni di rivestimento interno che esterno. Si prega di fare riferimento al manuale di “Progettazione e posa RIVESTIMENTI” per verificare l'applicabilità di ogni spessore per i diversi usi. Fare riferimento al manuale di “Progettazione e posa FACCIATE VENTILATE” per scoprire, invece, tutti i vari sistemi di fissaggio adatti al montaggio di lastre Lapitec.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLAPITEC-ADAPTIVE-PANELS
    • Famiglia di prodottoLapitec for sufaces
    • Gruppo di famigliaSintered stone adaptive components
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra sinterizzata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317