Pubblica i tuoi prodotti
PANNELLI ADATTIVI PER FACCIATE IN LAPITEC
PANNELLI ADATTIVI PER FACCIATE IN LAPITEC
PANNELLI ADATTIVI PER FACCIATE IN LAPITEC
    Lapitec
    Archiviato

    PANNELLI ADATTIVI PER FACCIATE IN LAPITEC

    Lapitec® è una pietra sinterizzata, un materiale innovativo prodotto in forma di lastra di grande formato mediante una tecnologia esclusiva brevettata, che trova applicazione sia in interno che in esterno. La pietra sinterizzata Lapitec® è resistente all’usura, agli agenti atmosferici, all’esposizione ai raggi solari (UV), al calore, al gelo ed all’assorbimento. Le diverse finiture superficiali di Lapitec® lo rendono idoneo all’uso sia per i pavimenti che per le pareti. (vedasi classificazione secondo le norme DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® è compatibile con un’ampia gamma di collanti e fissaggi che ne consentono l’installazione su supporti di varia natura; può essere utilizzato senza limitazioni in ambiti diversi, anche particolarmente gravosi (ambienti umidi, atmosfere saline, presenza di inquinanti aggressivi…).
    Voce di capitolato
    • Le lastre Lapitec sono adatte alla realizzazione di facciate continue con diversi sistemi di fissaggio, sia meccanici che tramite l’uso di adesivi. Tutti i sistemi sono stati studiati in termini di resistenze strutturali e sono certificati da Lapitec in collaborazione con ciascun produttore. LAPITEC H1 (in collaborazione con KEIL BEFESTIGUNGSTECHNIK GmbH) Sistema di fissaggio meccanico KEIL LAPITEC H2 (in collaborazione con FISCHER ITALIA Srl) Sistema di fissaggio meccanico FISCHER LAPITEC V (in collaborazione con SFS INTEC) Sistema di fissaggio meccanico tramite rivetti Su richiesta, possono essere forniti rivetti termolaccati dello stesso colore delle lastre. LAPITEC B (in collaborazione con DOW CORNING e SIKA) I sistemi ad incollaggio devono essere realizzati in stretta collaborazione con i produttori dei collanti, e nel rispetto assoluto delle indicazioni date dai medesimi. Le specifiche tecniche dei vari sistemi di fissaggio sono riportate nelle tabelle della sezione dedicata del manuale “Progettazione e posa FACCIATE VENTILATE”” disponibile su https://www.lapitec.it/download/manuali e ulteriori dettagli di progettazione su https://www.lapitec.it/download/progettazione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLAPITEC-FACADE-ADAPTIVE-PANELS
    • Famiglia di prodottoLapitec for ventilated facade
    • Gruppo di famigliaSintered stone slabs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra sinterizzata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems